Opublikuj swoje produkty
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    Opis
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3600008931
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuWaste bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Wyprodukowano wZjednoczone Emiraty Arabskie
    • Waga netto (kg)7.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Oceania Ameryka północna Afryka
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Austria
    Australia
    Kanada
    Republika Południowej Afryki