Opublikuj swoje produkty
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation
Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Model 2020 Operable Walls - Individual Panels/Multi-Directional Operation

    Operable Walls: Model 2020

    KWIK-WALL’s Model 2020 Individual Panels / Multi-Directional operation has been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel-reinforced frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material. The Model 2020 combines individually operated panels with a track system that can utilize 90° “X,” “L” and “T” intersections for un-limited layout possibilities.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2020_3in_Multi_Directional
    • Rodzina produktuOperable Partitions
    • Grupa produktuOperable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-05-26
    • Numer edycji3
    • Wysokość (cale)194
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)3
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa