Opublikuj swoje produkty
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Operable Walls: Model 3020 The Model 3020 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Multi-Directional wall systems consist of manually operated, individual panels that are suspended from a structural aluminum track which utilizes 90° “X,” “L” and “T” intersections, allowing unlimited directional versatility.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3020_4in_Multi_Directional
    • Rodzina produktuOperable Partitions
    • Grupa produktuOperable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-05-26
    • Numer edycji4
    • Wysokość (cale)288
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)4
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa