Opublikuj swoje produkty
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Zarchiwizowane

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2030
    • Rodzina produktuMoveable Walls
    • Grupa produktu2000 Series Moveable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)194
    • Szerokość (cale)48
    • Głębokość (cale)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMovable Panel Systems