Opublikuj swoje produkty
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(14 recenzje)

    LAMILUX Glass Skylight F100 – A crystal clear advantage – Daylight for a sense of well-being

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 – safety and comfort for living space and workspace

    Whether used in administrative or residential buildings, school or industry. LAMILUX Glass Skylight F100 is the optimum, energy-efficient answer to the desire for daylight from flat roofs.

    LAMILUX Smoke Lift Glass Skylight F100 combines the advantages of the LAMILUX Glass Skylight F100 and of an electrical SHEV.

    [LIST]
    Available with double or triple thermal insulation glazing with Ug values of 1.1 to 0.7 W/m2K optionally with toughened glass, and with clear, matt film if required
    Available in 16 dimensions for standard model and in 9 dimension for smoke lift model
    Different Opening drive units for standard model
    Different Shade systems
    Thermally insulated, jointless GRP upstand, 15 (only standard), 30. 40, 50 cm in height, with U values of 0.5 W/m2K to 0.9 W/m2K (depending on the characteristics)
    Environmental product declaration acc. to EN 15804
    fast opening (165°) of the smoke lift in less than 60 seconds
    smoke lift serial with multistage ventilation
    [/LIST]

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLamilux_F100
    • Rodzina produktuDaylight element
    • Grupa produktuFlat roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-01-15
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja Ameryka północna