Opublikuj swoje produkty
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(6 recenzje)

    Flat Roof Access Hatch Comfort - single flap

    The LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo opens up a new dimension in roof access. It offers previously unprecedented light incidence and convenient access to the roof for exclusive penthouse apartments (maximum opening dimension 111cm x 318cm/ top roof edge size 120cm x 350cm). The indoor climate also benefits from the high energy efficiency of the system and triple glaszing.
    [LIST]
    self-cleaning with 6° inclined upstand
    variety of colours as per RAL chart (surround profiles)
    standard triple glazing with Ug value 0.6 W/m²K
    overall construction avoids thermal bridges
    emergency stop function: closing process monitored by light berrier
    complies with DIN 18234 without any additional measures required (prevention of fire spread on flat roofs)
    [/LIST]

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLamilux_roof_exit_single_flap
    • Rodzina produktuDaylight element
    • Grupa produktuFlat roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)846
    • Szerokość (mm)2286
    • Głębokość (mm)3998
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Azja Ameryka północna