Opublikuj swoje produkty
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    Door Type Return Grille L-DGD

    Opis
      • Return grille designed for door.
      • Grid made of aluminum for air transfer to closed spaces through doors, its design allows only the air to pass through the slats and cannot be seen to the other side, nor through it; It also prevents the passage of dust.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • It is designed so that the same element can be seen on both sides of the door and 2 grilles are not required.
      • Ideal for places with restricted access such as offices, financial sector, bathrooms, file rooms, among other applications.
      • Double frame.
      • Maximum door thickness 1 ½”.
      • “Y” fins to avoid visibility and reduce noise level.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL-DGD
    • Rodzina produktuReturn Grilles
    • Grupa produktuReturn Grilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna