Horizontal Ventilation Louver is suitable for indoor/outdoor use. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 0.8mm thickness, and hidden fixing brackets made of galvanized steel.
The Autodesk Revit family includes the visualization and information of two types of vertical mounting profiles: SHS tubes in 6063/6061 aluminum or ASTM500 steel.
Dostępny w krajach:
| Ameryka Południowa | Ameryka północna |
|---|---|
Argentyna | Belize |
Boliwia | Dominika |
Brazylia | Dominikana |
Chile | Grenada |
Ekwador | Gwadelupa |
Gujana | Gwatemala |
Gujana Francuska | Haiti |
Kolumbia | Honduras |
Paragwaj | Jamajka |
Peru | Kanada |
Surinam | Kostaryka |
Urugwaj | Martynika |
Wenezuela | Meksyk |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Portoryko | |
Saint Kitts i Nevis | |
Saint Lucia | |
Salwador | |
Sint Maarten | |
Stany Zjednoczone | |
Wspólnota Saint-Barthélemy | |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |