Opublikuj swoje produkty
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    The L-RA is a louvered Return Grille. 

    The L-RA-OB is a louvered Return Air Register. The control damper has adjustable parallel blades interconnected by plastic pinion gears. The control of the airflow is manually done by any of these devices:
    -G: means regulating knob which is operated by a flat-tip screwdriver.
    -P: means regulating handle.



    Opis
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL-RA
    • Rodzina produktuReturn Grilles
    • Grupa produktuReturn Grilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna