Opublikuj swoje produkty
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Opis
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL-RD
  • Rodzina produktuRotational Diffuser
  • Grupa produktuRotational Diffuser
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11 11
  • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna