Opublikuj swoje produkty
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Opis
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL-RD-deflectors
    • Rodzina produktuRotational Diffuser
    • Grupa produktuRotational Diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 11
    • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna