Opublikuj swoje produkty
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Roto Louver Grille L-RL

    Opis
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyL-RL
    • Rodzina produktuSupply Grilles
    • Grupa produktuSupply Grilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir ventilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 15
    • OmniClass TitleSupply Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna