Opublikuj swoje produkty
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
    Laminam

    Serie_Collection/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe

    COLLECTION

    Najstarsza kolekcja, produkowana już od 2002 roku, oferująca najbardziej uniwersalne wzory spieków kwarcowych. Składa się z kilkunastu jednolitych kolorów, którymi można wykończyć zarówno przestrzenie wewnętrzne, jak i elewacje zewnętrzne. Powierzchnie o jednolitym kolorze będą stanowić doskonałe tło dla innych elementów.

    Spieki kwarcowe z tej kolekcji dzięki swoim parametrom technicznym są odpowiednie zarówno do wykończenia wnętrz, jak i do zastosowania w architekturze czy budownictwie.

    W kolekcji dostępne są spieki w formacie 1000x3000mm, 1620x3240mm.

    Produkowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii spiek kwarcowy Laminam to nie tylko produkt o niewielkiej grubości dostępny w dużych formatach, lecz także wyrób odporny na obciążenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, zużycie, zarysowania, głębokie ścieranie i zniekształcenia; jest łatwy w utrzymywaniu higieny, odporny na mróz, ogień, pleśń i oddziaływanie promieni UV. Wszystkie parametry oraz właściwości kolorystyczne spieków pozostają niezmienne mimo upływu czasu i niezależnie od warunków atmosferycznych.

    Skontaktuj się z Laminam

    Opis
    • Laminam 3 (grubość nominalna 3 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber. Laminam 3+ (grubość nominalna 3,5 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część). Laminam 5 (grubość nominalna 5,6 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber. Laminam 5+ (grubość nominalna 6 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część). Laminam 12+ (grubość nominalna 12 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część). Laminam 20 (grubość nominalna 20 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyserie-collection-ceramic-slab
    • Rodzina produktuSerie
    • Grupa produktuCollection
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-02-01
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)3.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)24.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes