Opublikuj swoje produkty
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
    Laminam

    Serie_Filo/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe

    FILO

    Dzięki zaawansowanym technologiom powstała kolekcja, której tekstura przypomina mieniącą się nić. Jej sploty tworzą błyszczącą, metaliczną tkaninę z efektem fascynującej gry świateł.

    Spieki kwarcowe z tej kolekcji dzięki swoim parametrom technicznym są odpowiednie zarówno do wykończenia wnętrz, jak i do zastosowania w architekturze czy budownictwie.

    Produkowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii spiek kwarcowy Laminam to nie tylko produkt o niewielkiej grubości dostępny w dużych formatach, lecz także wyrób odporny na obciążenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, zużycie, zarysowania, głębokie ścieranie i zniekształcenia; jest łatwy w utrzymywaniu higieny, odporny na mróz, ogień, pleśń i oddziaływanie promieni UV. Wszystkie parametry oraz właściwości kolorystyczne spieków pozostają niezmienne mimo upływu czasu i niezależnie od warunków atmosferycznych.

    Skontaktuj się z Laminam

    Opis
    • Laminam 3 (grubość nominalna 3 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowym i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber. Laminam 3+ (grubość nominalna 3,5 mm) Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyserie-filo-ceramic-slab
    • Rodzina produktuSerie
    • Grupa produktuFilo
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-02-01
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)3.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)24.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes