Opublikuj swoje produkty
Serie_FluidoSolido/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe
Laminam

Serie_FluidoSolido/ Płytka Ceramiczna Wielkoformatowa / Spieki Kwarcowe

FLUIDOSOLIDO 

Powierzchnie płynne są otrzymywane poprzez kontrolowane rozszerzanie odlewanych pigmentów na płycie.

Produkowany z wykorzystaniem zaawansowanych technologii spiek kwarcowy Laminam to nie tylko produkt o niewielkiej grubości dostępny w dużych formatach, lecz także wyrób odporny na obciążenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, zużycie, zarysowania, głębokie ścieranie i zniekształcenia; jest łatwy w utrzymywaniu higieny, odporny na mróz, ogień, pleśń i oddziaływanie promieni UV. Wszystkie parametry oraz właściwości kolorystyczne spieków pozostają niezmienne mimo upływu czasu i niezależnie od warunków atmosferycznych.


Skontaktuj się z Laminam

Opis
  • Laminam 12+ (grubość nominalna 12 mm)
    Spiek kwarcowy uzyskany w wyniku zmielenia na mokro surowców ilastych, granitów i skał metamorficznych z komponentami skaleniowymi i pigmentami ceramicznymi. Granulat z powyższych materiałów najpierw zostaje sprasowany, a następnie wypiekany w temperaturze 1200°C (technologia tzw. wypalania hybrydowego). Krawędź prosta, jeden kaliber, wzmocnienie strukturalne z materiału inertnego (mata z włókna szklanego nałożona na tylną część).

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyserie-fluidosolido-ceramic-slab
  • Rodzina produktuSerie
  • Grupa produktuFluidoSolido
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2018-04-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3240
  • Szerokość (mm)1620
  • Głębokość (mm)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)160
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Finishes
  • OmniClass Number23-15 15 13
  • OmniClass TitleWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes