Opublikuj swoje produkty
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Add Cable Table is designed to never let multiport charging be more than an arm’s length away. Equipped with power outlets and Power USB it allows you to power up your laptop, phone or tablet. Gather several tables to create a spontaneous meeting, perfect for the activity-based environment. Add Cable Table is an extension of the Add family, including a number of chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaddcabletable-h560
  • Rodzina produktuTables and Trolleys
  • Grupa produktuAdd
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)370
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)12.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble