Opublikuj swoje produkty
Grade Chair 4 legs
Grade Chair 4 legs
    Lammhults

    Grade Chair 4 legs

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(11 recenzje)
    Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygrade-chair-4legs
    • Rodzina produktuChairs and Armchairs
    • Grupa produktuGrade
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble