Opublikuj swoje produkty
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
Archal Armchair 5 feet
    Lammhults

    Archal Armchair 5 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarchal-armchair-5feet
    • Rodzina produktuChairs and Armchairs
    • Grupa produktuArchal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)670
    • Głębokość (mm)670
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)13.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania