Opublikuj swoje produkty
Archal Chair 4 feet
Archal Chair 4 feet
Archal Chair 4 feet
    Lammhults

    Archal Chair 4 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyarchal-chair-4feet
    • Rodzina produktuChairs and Armchairs
    • Grupa produktuArchal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)880
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)10.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText