Opublikuj swoje produkty
Archal T Table H90 140x70
Lammhults

Archal T Table H90 140x70

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyarchal-t-h900-1400x700
  • Rodzina produktuTables and Trolleys
  • Grupa produktuArchal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText