Opublikuj swoje produkty
Attach Table H90 D170 3 legs
Lammhults

Attach Table H90 D170 3 legs

Attach is a table system offering almost limitless possibilities in terms of size, shape and design. The Attach table series brings the simplified principles of basic physics to the function of table construction. Extruded anodized recycled aluminium beams and structural recycled aluminium legs are linked under the table and secured by gravity. Technology marries art in the construction of this impressive table series. Using just a few simple basic elements, combined with a wide selection of table top materials and a choice of colours for the legs, Lammhults is offering a mass-produced yet unique table that can be freely adapted to the specific room and environment.The Attach tables come in a number of standard sizes, in height 74 or 90 cm, and materials; melamine (broken white), ash (natural or stained), linoleum (Nero, Conifer).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyattachtable-h900-d1700-3legs
  • Rodzina produktuTables and Trolleys
  • Grupa produktuAttach
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText