Opublikuj swoje produkty
Cajal Easy Chair
Cajal Easy Chair
    Lammhults

    Cajal Easy Chair

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycajal-easychair
    • Rodzina produktuEasy Chairs and Sofas
    • Grupa produktuCajal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)620
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTapicerka
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCMeble