Opublikuj swoje produkty
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyquicklytable-flexible-tleg-h720-140x700
    • Rodzina produktuTables and Trolleys
    • Grupa produktuQuickly
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Materiał dodatkowyMetal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble