Opublikuj swoje produkty
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors
    Lammhults

    Spira Armchair Swivelbase 5 feet castors

    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyspira-armchair-swivelbase-5legs-castors
    • Rodzina produktuChairs and Armchairs
    • Grupa produktuSpira
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)830
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Waga netto (kg)9.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText