Opublikuj swoje produkty
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404
Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Klemmbügel M6 schmal A4, 1.4404

    Zum Festklemmen von G-Kanälen. Mit Klemmschraube und Kontermutter. Klemmbereich 30mm. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr306141
      ELDAS®-Nr127082686
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge60 mm
      Breite24 mm
      Höhe45 mm
      Gewicht0.023 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306141
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)24
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.023
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny