Opublikuj swoje produkty
Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404

    Klemmstück mit Schraubengarnitur A4, 1.4404

    Klemmstück mit Schraube M6. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr306143
      ELDAS®-Nr127099216
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge40 mm
      Breite21 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.022 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny306143
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)21
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.022
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny