Opublikuj swoje produkty
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Zum Schutz vor Verletzungen.

    Opis
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny307990
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)47.5
    • Głębokość (mm)47.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.013
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny