Opublikuj swoje produkty
Gelenkverbinder 60 fvz
Gelenkverbinder 60 fvz

    Gelenkverbinder 60 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M6. Montage aussen.

    Opis
    • Art.Nr309718
      ELDAS®-Nr127058116
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge280 mm
      Breite13 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.207 kg
      Blechstärke1.5 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309718
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)13
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.207
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny