Opublikuj swoje produkty
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Zum Verbinden bzw. Verlängern von U- und Multifix C-Profilen 50x50.

    Opis
    • Art.Nr309869
      ELDAS®-Nr127068006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite44 mm
      Höhe8 mm
      Gewicht0.289 kg
      Blechstärke3 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309869
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8
    • Szerokość (mm)44
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.289
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny