Opublikuj swoje produkty
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Opis
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309880
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.479
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa