Opublikuj swoje produkty
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz
2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    2-Loch Kopfplatte winkelverstellbar fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Opis
    • Art.Nr309882
      ELDAS®-Nr127089066
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.139 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny309882
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)128
    • Szerokość (mm)144
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.139
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

    Dostępny w krajach:

    Europa