Opublikuj swoje produkty
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404
Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404

    Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 20 A4, 1.4404

    Opis
    • Art.Nr310031
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite32 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.08 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny310031
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)32
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny