Opublikuj swoje produkty
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz
WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    WSMB-Verbinder gerade 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Opis
    • Art.Nr320160
      ELDAS®-Nr127008156
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite26.5 mm
      Höhe104.5 mm
      Gewicht1.449 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny320160
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)104.5
    • Szerokość (mm)26.5
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)1.449
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny