Opublikuj swoje produkty
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz
WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    WSMB-Winkelverbinder 110 fvz

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Gerade oder abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M10. Montage aussen.

    Opis
    • Art.Nr320161
      ELDAS®-Nr127008166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge350 mm
      Breite25.5 mm
      Höhe86 mm
      Gewicht0.771 kg
      Blechstärke2 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny320161
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)25.5
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.771
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny