Opublikuj swoje produkty
U-Konterplatte A4, 1.4404
U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte A4, 1.4404

    U-Konterplatte zur Verschraubung aussen auf der Verzahnung von Multifix C-Profilen. Rostfreier Stahl.

    Opis
    • Art.Nr350167
      ELDAS®-Nr127098106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe8.5 mm
      Gewicht0.071 kg
      Blechstärke4 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny350167
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8.5
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)58
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)0.071
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny