Opublikuj swoje produkty
Isoparfire EI

Isoparfire EI

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

Lattonedil’s lab tests proved that the ISOPARFIRE® EI panel, with its outstanding fire response, is the top of the range panel for self-contained insulating walls. ISOPARFIRE® EI’s fire response may be summed up as Class A2-s1,d0; while its fire resistance depends on how thick it is as follows:
EI 30 for a 50 mm thick panel
EI 60 for a 80 mm thick panel
EI 120 for a 100 mm thick panel
EI 180 for a 150 mm thick panel

Density of insulation
Density: 100 Kg/m3 ±10%.
Other densities optionally available.
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lip of the joint. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Opis
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyisoparfire-ei
  • Rodzina produktuWall Panel
  • Grupa produktuMineral fiber
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-13
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
  • UNSPSC nameWall finishing materials
  • UNSPSC code301615
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass Number23-15 13 19 11
  • OmniClass TitleMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls