Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1800x800 shower tray, super flat

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny210955
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO
    • Grupa produktuSHOWER TRAYS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)33
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures