Opublikuj swoje produkty
SOLUTIONS Square shower tray, 800 x 800 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Square shower tray, 800 x 800 mm

Square shower tray made of sanitary acrylic, 4-5 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny211501
  • Rodzina produktuSOLUTIONS
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe