Opublikuj swoje produkty
SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Rectangular shower tray, 1000 x 900 mm

Rectangular shower tray made of sanitary acrylic, 4-5 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny211509
  • Rodzina produktuSOLUTIONS
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne