Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1400x1400 Shower tray, made of Marbond

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny212958
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO
  • Grupa produktuShower tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOdlew marmurowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures