Opublikuj swoje produkty
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm, steel

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny215004
  • Rodzina produktuPLATINA
  • Grupa produktuSHOWER TRAYS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)24
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe