Opublikuj swoje produkty
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny221342
  • Rodzina produktuSONAR
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)815
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOdlew marmurowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures