Opublikuj swoje produkty
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny222506
  • Rodzina produktuSOLUTIONS
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)620
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)38.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne