Opublikuj swoje produkty
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Bathtub made of SENTEC solid surface material, casted for the right corner, with not removable L-panel left With overflow slot at front side and tap bank at opposite side With aluminium frame and floor fixation With pre-installed overflow and siphon with click-clack function With waste cover made of SENTEC solid surface Charge 616 – without whirl system, with sensor control for illuminated overflow slot Bathtub with whirl system, with sensor control: Charge 627 – Whirlpool with air massage, illuminated overflow slot and mist
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny223335
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-05
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)590
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)97
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815