Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny223950
    • Rodzina produktuLAUFEN PRO
    • Grupa produktuBATHS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-01-02
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)395
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs