Opublikuj swoje produkty
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel

Rectangular bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.0)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225070
  • Rodzina produktuMODERNA PLUS
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)54
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa