Opublikuj swoje produkty
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0)Charge 040 – with antinoise pads
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225090
  • Rodzina produktuTHALLIUM
  • Grupa produktuBATHS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPortugalia
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501