Opublikuj swoje produkty
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny225120
  • Rodzina produktuMODERNA PLUS
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)395
  • Szerokość (mm)1700
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa