Opublikuj swoje produkty
VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow and feet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny231282
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)550
  • Szerokość (mm)1300
  • Głębokość (mm)1300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTwarda powierzchnia
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)129
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures