Opublikuj swoje produkty
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, with frame,without panel Rim height 40 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny232801
  • Rodzina produktuPALOMBA COLLECTION
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-06-02
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)29
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne